—

Warunki i etapy konkursu

Nagrody

Fundatorem nagrody jest Dyrektor Centrum Technologicznego ABB oraz Prezes Zarządu ABB Sp. z o.o. Nagrody przyznane będą za opracowanie indywidualne lub zbiorowe. Szczegółowe zasady przyznawania nagród zawarte są w Regulaminie Konkursu.

W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

15 000 PLN

Wyróżnienie

30 000 PLN

Nagroda Główna

15 000 PLN

Wyróżnienie

Uwzględniane dziedziny

Konkurs obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim, z następujących dziedzin:

  • Automatyka i diagnostyka przemysłowa
  • Diagnostyka predykcyjna urządzeń i systemów przemysłowych
  • Energoelektronika i systemy sterowania w układach napędowych
  • Technologie wykorzystujące uczenie maszynowe i systemy sztucznej inteligencji
  • Analityka i analiza danych w zastosowaniach przemysłowych
  • Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych
  • Technologie i systemy autonomiczne
  • Infotronika, elektronika oraz zaawansowane technologie sensorowe
  • Obliczenia rozproszone (cloud computing)

Etapy konkursu

I etap – zgłoszenia do 15.12.2024

01

Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) oraz klauzuli informacyjnej wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłaniu ich wraz ze streszczeniem pracy, pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com.

Do II etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 30 prac. Laureaci I Etapu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 31.01.2025 roku.

szczegółowe informacje

02

W tym etapie Konkursu wezmą udział tylko Laureaci I Etapu.

Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 2) i przesłaniu go wraz z egzemplarzem pracy w formacie PDF pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czerwcu 2025 roku.

II etap – zgłoszenia do 03.02.2025

Szczegółowy harmonogram konkursu

ETAP I

  • do 15.12.2024 - Termin nadsyłania zgłoszeń
  • do 30.01.2025 - Ogłoszenie wyników I Etapu

ETAP II

  • od 30.01.2025 do 07.02.2025 - Termin nadsyłania prac
  • od 07.02.2025 - Przegląd i ocena prac

WYNIKI

  • do 30.04.2025 - Powiadomienie Laureatów Konkursu pocztą elektroniczną
  • Czerwiec 2025 - Oficjalne ogłoszenie Laureatów Konkursu na stronach
  • 13 czerwca 2025 – Oficjalne wręczenie nagród – gala

Kontakt: Zapytania proszę wysyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com

Załączniki do pobrania

Regulamin konkursu
Klauzula informacyjna
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Plakat konkursu